Opublikuj swoje produkty
Cutter Mirror
Fritz Hansen

Cutter Mirror

The Cutter series by contemporary Danish designer Niels Hvass is minimalistic, functional and ideal for hallways. The collection contains a range of distinctive pieces that combine beauty and practical solutions for everyday needs. A simple and contemporary mirror designed for the hallway or bedroom. A minimalist frame of four wooden mountings expresses the distinctive Cutter series design characteristics.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCutter-Mirror
  • Rodzina produktuIndoor Storage & Shelving
  • Grupa produktuCutter
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)110
  • Szerokość (mm)6
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno Tek
  • Materiał dodatkowyDąb
  • Zaprojektowano wDania
  • Waga netto (kg)6.65
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Lustra
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products