Opublikuj swoje produkty
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
    Fritz Hansen

    AJ Trolley Side table

    A mobile side table design with a sophisticated, architectural edge. Arne Jacobsen originally designed this elegant trolley for his tea. It has now been revived from the Fritz Hansen archive to serve as a bar cart, serving trolley or side table. This is a truly versatile and storied design.
    Opis
    • The AJ Trolley is a small table with triangular table tops available in black coloured ash. The frame is made of brushed stainless steel and comes with the iconic castors with a metal housing.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyaj-trolley
    • Rodzina produktuTables
    • Grupa produktuSmall tables, side tables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)547
    • Szerokość (mm)590
    • Głębokość (mm)670
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products