Opublikuj swoje produkty
Caravaggio™ Read Wall lamp
Fritz Hansen

Caravaggio™ Read Wall lamp

4.6 z 5 gwiazdek4.6(20 recenzje)
The Caravaggio™ has gained the status of a design icon. Designed by Cecilie Manz, the shades upscale a timeless silhouette with a fresh, modern expression. A rotating arm and flexible neck make this design adjustable for a variety of settings and tasks.
Opis
  • Height: 20,6cm/ 8.1" Width: 35cm/ 13.7" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour: white, grey25, black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 45W Lampbase: E27 Standard warranty: 2 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCaravaggio-Read-Wall
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuCaravaggio™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)206
  • Szerokość (mm)140
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures