Opublikuj swoje produkty
Clam™ Table
Fritz Hansen

Clam™ Table

The seashell-inspired Clam™ lamp series designed by Ahm & Lund, shines a luminescent pearl of light through mouth-blown opal glass. The contemporary design has exquisite brass detailing and a timeless aesthetic that illuminates spaces with mood-enhancing light.
Opis
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Ahm & Lund, 2024 ABOUT THE DESIGNER Ahm & Lund is a Copenhagen-based design studio founded by furniture architect Isabel Ahm and cabinetmaker Signe Lund. The two work at the intersection of craft and design with a shared belief in aesthetic sustainability and longlasting design. They create products with deep, material understanding, and meaning.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyClam-Table
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuClam™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)33
  • Głębokość (mm)33
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (kg)4.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
  • Klasyfikacja IFCLampa
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products