Opublikuj swoje produkty
Columbus Sunbed
Fritz Hansen

Columbus Sunbed

The Columbus Series takes its design cues from traditional American-style garden chairs. Pared back to a simpler, Scandinavian expression with slatted seats and visible fittings, the series is equally suited to al fresco dining or relaxing on a sunny terrace. Comfortable and classical in its expression, the Columbus Sunbed is shaped from solid FSC-certified teak. The SunTexture fabric makes it wonderfully comfortable without the need for a cushion. Stable and durable, its back wheels make it easy to move into the sun or shade, while the backrest is adjustable to multiple positions.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyColumbus-Sunbed
  • Rodzina produktuOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • Grupa produktuColumbus
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30.5
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)76
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno Tek
  • Zaprojektowano wDania
  • Waga netto (kg)16.55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products