Opublikuj swoje produkty
Concert™ P1 Pendant
Fritz Hansen

Concert™ P1 Pendant

3.7 z 5 gwiazdek3.7(9 recenzje)
Concert™ gives a pleasant, non-glaring light without compromising the strenght of illumination. The chosen shade configuration is visually charateristic of Jørn Utzon and reminds us of his greatest work - the Sydney Opera House. Concert™ is designed with four shades and a parabola of drawn steel, resting on a glass cone suspension. The suspension unit sends out a pleasant, even light between the shades. The bottom shade casts light downward to the parabola, which then diffuses it on the surface beneath.
Opis
  • Height: 19cm/ 7,5" Width: 32cm/ 12,5" Colour: White or black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 75W Lampbase E27 Warranty: standard 2 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyConcert-P1
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuConcert™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)190
  • Szerokość (mm)320
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures