Opublikuj swoje produkty
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
    Fritz Hansen

    Essay™ Table CM21

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(27 recenzje)
    Essay™ is an exclusive table series in solid wood, created by Danish designer Cecilie Manz. The table consists of three elements - a tabletop and two bases - crafted in a simple, natural form. With its elegant look and flexible functionality, the table serves as the ideal gathering point in contemporary spaces.
    Opis
    • Features: Beautifully shaped base with "floating" solid oak table top. Table can extended by adding the laminate extension leaf in one or both ends. Finish: Solid, white pigmented or natural oak, laminate (extension leaf) Material: Solid oak with recessed black powder coated steel profile for strengthening. Base: Solid oak with protective glides in black PA and distance piece in black lacquered MDF Warranty, Table top + base: Standard 5 years. Warranty, extension leaf: Standard 2 years.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEssay-CM21
    • Rodzina produktuTables
    • Grupa produktuEssay™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)72
    • Szerokość (mm)218
    • Głębokość (mm)950
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDąb
    • Materiał dodatkowyDąb
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)64.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły