Opublikuj swoje produkty
Essay™ CM42 Table
Fritz Hansen

Essay™ CM42 Table

3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)
discontinued
Opis
  • discontinued
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEssay-CM42
  • Rodzina produktuTables
  • Grupa produktuEssay™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)2950
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products