Opublikuj swoje produkty
Analog™ Table JH63
Fritz Hansen

Analog™ Table JH63

4.9 z 5 gwiazdek4.9(10 recenzje)
Analog™ is celebrating the authentic way of connecting with people around a table by bringing us closer together. The shape of the table works both as dining or meeting room table, inviting to dialog and togetherness.
Opis
  • Features: Unique form. Legs are shaped and positioned with comfortness for all sitting around the table. Rounded shapes gives the table a soft look. Finish: Legs: oak, walnut. Table top: oak or walnut veneer, white laminate. Fittings: white or black. Material: Solid wood legs, veneer or laminate table top. Fittings in powder coated aluminum. Meassurements: Height:72cm/ 28.3” Length:185cm/ 72.8” Width:105 cm / 41.3” Standard warranty: 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJH63
  • Rodzina produktuTables
  • Grupa produktuAnalog™ Table
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)1050
  • Głębokość (mm)1850
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products