Opublikuj swoje produkty
Messina 270
Messina 270
Messina 270
Messina 270
Messina 270
Messina 270
Messina 270
    Fritz Hansen

    Messina 270

    Keep cool under the shade of the Messina umbrella and enjoy outdoor spaces to the fullest. Built from long-lasting lacquered, 100% FSC-certified kapur wood from Indonesia and with a clean design, Messina will protect from the sun, shading hot summer days for many years to come. The textile is highly durable and treated to withstand water and dirt. UV protection: UPF50+, the maximum sun protective rating achievable for textiles.


    Opis
    • The Messina Umbrella comes in white, dark blue stripes and golden yellow stripes. 

      A double pulley system makes it easy to open the umbrella.


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymessina-270
    • Rodzina produktuOutdoor Umbrellas
    • Grupa produktuMessina
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-08-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2500
    • Szerokość (mm)2700
    • Głębokość (mm)38
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyInny
    • Zaprojektowano wDania
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products