Opublikuj swoje produkty
Oxford™ 3293T Conference Chair
Fritz Hansen

Oxford™ 3293T Conference Chair

The Oxford™ chair was handcrafted for the professors at St Catherine’s College at the University of Oxford and designed by Arne Jacobsen. A symbol of prestige and status, the high back and smooth, curved veneer form were crafted to invoke a sense of space and privacy. The design evolved over time into today’s Oxford™.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyOxford-3293T
  • Rodzina produktuSeating
  • Grupa produktuOxford™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)370
  • Szerokość (mm)616
  • Głębokość (mm)598
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySklejka
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła biurowe