Opublikuj swoje produkty
Lissoni™ Sofa
Fritz Hansen

Lissoni™ Sofa

4.1 z 5 gwiazdek4.1(11 recenzje)
The Lissoni Sofa™ is a sophisticated, modern sofa that adds a healthy dose of comfort and luxury to everyday life. Characterized by clean lines and flawless attention to detail, this sofa by Piero Lissoni has a remarkably pronounced appearance that elevates and adds character to any room. The two-seat sofa has an understated sophistication that exudes quality through clear, elegant construction. This Lissoni sofa model is wider and deeper than many standard two-seater sofas.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPL112
  • Rodzina produktuSeating
  • Grupa produktuLissoni™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)750
  • Szerokość (mm)1980
  • Głębokość (mm)920
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTapicerka
  • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products