Opublikuj swoje produkty
PM-02 Table lamp
Fritz Hansen

PM-02 Table lamp

4.3 z 5 gwiazdek4.3(10 recenzje)
Proving that simple can be beautiful, the thoughtful, practical PM-02 table lamp design emits diffused light from its hand-blown opal glass shade to create a warm, atmospheric glow. The three-legged base in solid untreated brass or black lacquered steel provides an elegant contrast to the cylindrical shade.
Opis
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black, untreaded solid brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2.5 m • Finish: black, untreaded solid brass • Material: steel, brass • Name: PM-02 • Nominal Height: 31.4 cm • Nominal Width: Diameter: 13.6 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPM-02
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuPM-02
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)314
  • Szerokość (mm)136
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures