Opublikuj swoje produkty
Ro™ Sofa JH120
Fritz Hansen

Ro™ Sofa JH120

The Ro™ Sofa was designed by Jaime Hayon in 2017. Ro™ Sofa comes fully upholstered in a wide range of fabrics. Single fabric or a mix of 2 fabrics; one fabric for the shell and one for the cushions. The base consists of 4 legs in brushed aluminium and is also available with a wooden base in solid oak with a clear lacquer finish.
Opis
  • • Category: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Finish: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Material: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Nominal Height: 115,5 cm / 45.5 " Seat height: 42,5 cm / 16.7 " • Nominal Length: 97 cm / 38.2 " • Nominal Width: 150 cm / 59.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRo-JH120
  • Rodzina produktuSeating
  • Grupa produktuRo™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1155
  • Szerokość (mm)1500
  • Głębokość (mm)970
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products