Opublikuj swoje produkty
Almond R682022 Tile
Fritztile

Almond R682022 Tile

Embracing the style and dynamic texture of traditional terrazzo, the RGLASS Collection combines natural stone chips with post-consumer recycled glass set in an opaque, inert resin. While each tile is uniquely beautiful, all Fritztile terrazzo tiles feature high recycled content, FloorScore certification, low life-cycle costs, and low-maintenance needs for even the most demanding applications.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrglass_almond_R682022
  • Rodzina produktuResilient Tiles
  • Grupa produktuRGlass Collection
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)305
  • Szerokość (mm)305
  • Głębokość (mm)4.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKamień
  • Materiał dodatkowyGranulat szkła
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTerrazzo tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 13
  • OmniClass TitleTile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes