Opublikuj swoje produkty
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
MARMOREA REVESTIMIENTO
    Grespania

    MARMOREA REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, marble effect. Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Opis
    • Colours: Marquina, Estatuario, Calacata, Paladio

      Format: 31,5x100

      Suitable for interior wall cladding

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMARMOREA_REVESTIMIENTO
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuWall tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)315
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)8.7
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317