Opublikuj swoje produkty
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
    Frøslev Træ

    FT Hjørneliste

    This product is only available for the Danish market. Høvl Produktbeskrivelse 97 x 97 mm Hjørneprofil, høvlet 4 sider med afrundede, synlige kanter Færdigmål: 90 x 90 mm hhv 56 x 56 mm synlig
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFThjoerneliste
    • Rodzina produktuFT Profiles
    • Grupa produktuWall Cladding
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-09-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)95
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCŒciana