Opublikuj swoje produkty
Sweet Wash-basin 450x450
Sweet Wash-basin 450x450
Sweet Wash-basin 450x450
Sweet Wash-basin 450x450
    Gala
    Zarchiwizowane

    Sweet Wash-basin 450x450

    Wash-basin with overflow and fixing kit.
    With tap hole.

    SWEET wall-hung and over-counter wash-basin with overflow and soft square lines.

    Opis
    • Wash-basin over-counter and wall hung
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny0305001
    • Rodzina produktuSweet
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks