Opublikuj swoje produkty
Aida Countertop Wash-basin  500x450
Aida Countertop Wash-basin  500x450
    Gala
    Zarchiwizowane

    Aida Countertop Wash-basin 500x450

    Countertop Wash-basin without overflow.

    Wash-basin with straight, basic and elegant lines adaptable to any space. Without overflow. Template 45x43.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny0406001
    • Rodzina produktuAida
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)157
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks