Opublikuj swoje produkty
City Wash-basin 480x480
City Wash-basin 480x480
City Wash-basin 480x480
    Gala
    Zarchiwizowane

    City Wash-basin 480x480

    Wash-basin with overflow and fixing kit.

    CITY over-counter wash-basin, with a design that can be easily integrated in the modern interior design trends. With overflow.

    Opis
    • Wash-basin over-counter and wall hung
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny0412001
    • Rodzina produktuCity
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)480
    • Głębokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks