Opublikuj swoje produkty
Elipse Over-counter Wash-basin 630x430
Elipse Over-counter Wash-basin 630x430
    Gala
    Zarchiwizowane

    Elipse Over-counter Wash-basin 630x430

    3.9 z 5 gwiazdek3.9(15 recenzje)

    Over-counter Wash-basin without overflow.

    Wash-basin with elegant, warm and clean shapes with a modern design. Without tap hole.

    Opis
    • Without tap hole.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny0425001
    • Rodzina produktuElipse
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)630
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks