Opublikuj swoje produkty
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
    Gala
    Zarchiwizowane

    Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410

    Over-counter Wash-basin with overflow.

    Colours/Finishes:
    52 Gold,
    71 Silver,
    53 Bronze,
    54 Two-tone silver-white.

    Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space. Wash-basins that are a real jewel and combine the deepest tradition in decorating - gold, silver and bronze- with the latest trend, the metal finish.

    Opis
    • Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny10041XX
    • Rodzina produktuBowl
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)170
    • Szerokość (mm)410
    • Głębokość (mm)410
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks