Opublikuj swoje produkty
Atlas Shower tray. 1200x800 mm.
Gala
Zarchiwizowane

Atlas Shower tray. 1200x800 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, ideal to replace the bath, easy to install and without too much hassle.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny10814
  • Rodzina produktuAtlas
  • Grupa produktuShower tray
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers