Opublikuj swoje produkty
Plato de ducha cuadrado
Gala

Plato de ducha cuadrado

Plato Quantum de 80 x 80 cm.
Opis
  • extraplano 27 mm. de altura con desagüe de 90 mm. Fabricado en resina y cargas minerales. Capa exterior de Gel Coat ISO NPG. Antideslizante de Clase III.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG6663001
  • Rodzina produktuQUANTUM
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)80
  • Głębokość (mm)2.7
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower and Dressing Compartments
  • OmniClass Number23-15 11 15 13
  • OmniClass TitleShower and Dressing Compartments