Opublikuj swoje produkty
Universal Wash-basin 600x500
Universal Wash-basin 600x500
    Gala
    Zarchiwizowane

    Universal Wash-basin 600x500

    Wash-basin with fixing kit.

    Options: Semi-Pedestal.

    Wash-basin with an avant-garde design, minimalist spirit and modern aesthetic. Possible installation with semi-pedestal or wall hung.

    Opis
    • Possible installation with semi-pedestal or wall hung.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1104001
    • Rodzina produktuUniversal
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks