Opublikuj swoje produkty
Noble Wash-basin 600x500
Gala

Noble Wash-basin 600x500

Wash-basin with fixing kit.

Options: Pedestal.

65 cm wash-basin with a contemporary classic look. Installation options available: pedestal or wall-hung. Fixing kit included.

Opis
  • Possible installation with pedestal or wall hung.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1204001
  • Rodzina produktuNoble
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-09-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)207
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks