Opublikuj swoje produkty
Noble WC pan 680x360
Noble WC pan 680x360
Noble WC pan 680x360
    Gala

    Noble WC pan 680x360

    3.3 z 5 gwiazdek3.3(6 recenzje)

    Complete toilet set: WC pan dual outlet with bolt kit, Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres, Fixed wooden seat. White.

    Options: Soft closing wooden seat. White, Fixed wooden seat. Walnut, Soft closing wooden seat. Walnut.

    Dual outlet WC pan for low cistern with a retro look, pure shapes and discreet details. The combination of solid wood in the seats confers the refinement of the noble materials. Optional soft close seat for greater comfort. Bolting kit included. Waste elbow needed for vertical outlet installation.

    Opis
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1212001
    • Rodzina produktuNoble
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)680
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures