Opublikuj swoje produkty
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
    Gala

    ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.

    Rimless close-coupled WC suite: - Rimless close-coupled WC suite S-trap with bolting kit. - Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters LI - Fixed seat
    Opis
    • WC pan for low cistern and Rimless technology and a daring style that breaks with convention. Options: - Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters SI - Soft-closing system seat
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4725001
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)795
    • Szerokość (mm)660
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures