Opublikuj swoje produkty
Soft Over-counter Wash-basin 575x450
Soft Over-counter Wash-basin 575x450
Soft Over-counter Wash-basin 575x450
    Gala
    Zarchiwizowane

    Soft Over-counter Wash-basin 575x450

    Over-counter Wash-basin without shelf and without overflow.

    SOFT over-counter wash-basin without overflow. Without shelf and without tap hole. With a round design that provides balance and harmony to your bathroom.

    Opis
    • Without tap hole.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1305001
    • Rodzina produktuSoft
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)575
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks