Opublikuj swoje produkty
Elia WC pan 470x350 horizontal outlet
Gala

Elia WC pan 470x350 horizontal outlet

Complete toilet set:
WC pan for high cistern horizontal outlet.
Fixed seat.

Options: Soft closing seat.

WC pan for high cistern with a soft and rounded design, and a very affordable price. P-trap.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1817001
  • Rodzina produktuElia
  • Grupa produktuWC
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-09-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)380
  • Szerokość (mm)470
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures