Opublikuj swoje produkty
Flex Wash-basin double basin 1200x475
Gala
Zarchiwizowane

Flex Wash-basin double basin 1200x475

Wash-basin double basin with overflow and fixing kit.

FLEX wall-hung wash-basin, original and practical to share with the family. With overflow. Double basin.

Opis
  • Wash-basin wall hung
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2607501
  • Rodzina produktuFlex
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-09-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)140
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)475
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks