Opublikuj swoje produkty
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
    Gala
    Zarchiwizowane

    Emma Over-counter Wash-basin 500x380

    Countertop Wash-basin.

    Colours/Finishes:
    52 Gold,
    71 Silver,
    53 Bronze,
    54 Two-tone silver-white.

    Modernity is the word that defines Emma Square best. The pureness of its lines finds the best ally in the metallic finish to turn this model into something unique and very trendy.

    Opis
    • Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27050XX
    • Rodzina produktuEmma
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)135
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks