Opublikuj swoje produkty
Emma Square BTW WC pan 615x360 mm.
Emma Square BTW WC pan 615x360 mm.
    Gala

    Emma Square BTW WC pan 615x360 mm.

    Complete toilet set :
    BTW WC pan compact dual outlet, low cistern with double push mechanism 3/4,5 litres, fixed seat.

    Options: Soft closing seat, pull-out seat.

    Compact BTW WC pan with an innovative square design, soft lines and rounded profiles adaptable to different spaces, meeting the needs of any kind of customer. S-trap installation requires waste elbow.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27160
    • Rodzina produktuEmma Square
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-07-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)795
    • Szerokość (mm)615
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505