Opublikuj swoje produkty
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.
    Gala

    EMMA SQUARE BTW WC pan 60x36 cm.

    Complete toilet set: Rimless BTW WC pan compact dual outlet, Low cistern with dual push-button 4/2 litres, Slim Fixed seat. Options: Low cistern with double push mechanism 4,5/3 litres, Fixed seat, Soft-closing system seat, Pull-out seat, Slim soft-closing system seat.
    Opis
    • Compact BTW WC pan with an innovative square design, soft lines and rounded profiles adaptable to different spaces, meeting the needs of any kind of customer. S-trap installation requires waste elbow.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2726001
    • Rodzina produktuEmma Square
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)615
    • Szerokość (mm)795
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets