Opublikuj swoje produkty
Jazz Wash-basin 620x485
Jazz Wash-basin 620x485
    Gala
    Zarchiwizowane

    Jazz Wash-basin 620x485

    Wash-basin with overflow and fixing kit.

    Options: Pedestal, Semi-pedestal with fixing kit.

    62 cm wash-basin, with overflow and fixing kit. With a young design and pedestal, semi-pedestal, wall-hung or over-counter installation options.

    Opis
    • Possible installation with pedestal, semi-pedestal, wall hung or over-counter.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2802001
    • Rodzina produktuJazz
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)185
    • Szerokość (mm)620
    • Głębokość (mm)485
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks