Opublikuj swoje produkty
Cima Countertop Wash-basin 530x415
Gala
Zarchiwizowane

Cima Countertop Wash-basin 530x415

Countertop Wash-basin with overflow.

Economic Wash-basin for functional installation in public and private spaces. With overflow. Template 50,5x38,5.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2921001
  • Rodzina produktuCima
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-09-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)185
  • Szerokość (mm)530
  • Głębokość (mm)415
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks