Opublikuj swoje produkty
Slim Over-counter Wash-basin 500x330
Slim Over-counter Wash-basin 500x330
    Gala
    Zarchiwizowane

    Slim Over-counter Wash-basin 500x330

    Over-counter Wash-basin without tap hole.

    Inspired by tradition, this is the return of the basins with fine walls without chambers and sharp edges. A display of lightness and technique enveloped in beauty and style.

    Opis
    • Glazed on four sides. Installation with up-down valve.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2924001
    • Rodzina produktuSlim
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)330
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks