Opublikuj swoje produkty
Klea Vanity Wash-basin 1010x460x15
Klea Vanity Wash-basin 1010x460x15
    Gala
    Zarchiwizowane

    Klea Vanity Wash-basin 1010x460x15

    Vanity Wash-basin with overflow.

    Klea wash-basin with large dimensions, totally integrated in the furniture unit of this collection, with a very functional and modern design.

    Opis
    • Compatible with Klea furniture.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3307001
    • Rodzina produktuKlea
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)163
    • Szerokość (mm)1010
    • Głębokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks