Opublikuj swoje produkty
Eos Wash-basin 593x395 mm.
Eos Wash-basin 593x395 mm.
    Gala
    Zarchiwizowane

    Eos Wash-basin 593x395 mm.

    Over-counter Wash-basin rectangular without tap hole.

    Options: Over-counter Wash-basin rectangular, glazed on all four sides, Over-counter Wash-basin oval without tap hole, Over-counter Wash-basin square without tap hole, Over-counter Wash-basin round without tap hole.

    Rectangular over-counter wash-basin, without tap hole, and a soft design with rounded angles.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny34020
    • Rodzina produktuEos
    • Grupa produktuWashbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)119
    • Szerokość (mm)593
    • Głębokość (mm)395
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki