Opublikuj swoje produkty
Eos Wall hung WC pan 540x340
Eos Wall hung WC pan 540x340
    Gala

    Eos Wall hung WC pan 540x340

    Wall hung WC pan with horizontal outlet.
    Fixed seat.
    Wall support frame option available.

    Options: Soft closing seat.

    Wall hung WC pan with pure shapes, assuming the perfect balance between soft lines and round outlines that reflect trendiness and elegance.

    Opis
    • Concealed fixing kit included.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3417201
    • Rodzina produktuEos
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)340
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815