Opublikuj swoje produkty
Onis Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
Onis Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
Onis Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
    Gala

    Onis Extendible shower column. Thermostatic tap fittings

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)

    Extendible shower column. 

    Thermostatic tap fittings.

    Extendible shower column. The comprehensive product to cover any need. It includes extendible shower bar and a hand shower with an elegant and functional design.

    A design conceived to be functional and practical. The simplicity of the shapes of the extendible shower column with thermostatic tap fittings offers the adaptability to any decorative style with its most practical sense.

    Opis
    • - 38° C SafeStop safety device. 

      - High flow Ø 20 cm. overhead rain shower. 

      - Extendible shower bar 40 cm. 

      - 150 cm. flexible shower hose. 

      - Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean". 

        3 Functions: Rain, Massage, Soft. 

      - Hand shower holder integrated to tap fittings.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3898300
    • Rodzina produktuOnis
    • Grupa produktuTap Fittings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures