Opublikuj swoje produkty
CUBO Single lever basin mixer
CUBO Single lever basin mixer
CUBO Single lever basin mixer
CUBO Single lever basin mixer
    Gala

    CUBO Single lever basin mixer

    Single lever basin mixer with cold start
    Opis
    • Single lever basin mixer with Cold opening, Limiter 5l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3987000
    • Rodzina produktuTap Fittings
    • Grupa produktuCUBO
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures