Opublikuj swoje produkty
CLUNIA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer.
CLUNIA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer.
    Gala

    CLUNIA (2 outlets) Built-in single lever shower mixer.

    Built-in single lever shower mixer (2 outlets)
    Opis
    • Built-in single lever mixer that optimizes space, on a rounded base that contrasts with the straight lines, turning the ensemble into a modern and simple design. It includes wall arm for the hand shower and 'easy-clean' limescale protection treatment.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3991100
    • Rodzina produktuClunia
    • Grupa produktuTap Fittings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets