Opublikuj swoje produkty
MENA 1F Extendible shower column
Gala

MENA 1F Extendible shower column

Shower column. Extendible shower bar 37 cm. Shower set: • High flow ø23 cm overhead rain shower • 150 cm flexible shower hose • ø10 cm hand shower 1 function • Hand shower holder
Opis
  • The perfect match. Extendible shower column with G-Last Technology, European positive list and ECO-G.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3991500
  • Rodzina produktuMena
  • Grupa produktuTap Fittings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures