Opublikuj swoje produkty
ODRA 3994100 Single lever Wash-basin mixer with high spout and cold start.
Gala

ODRA 3994100 Single lever Wash-basin mixer with high spout and cold start.

Single lever Wash-basin with high spout and cold start
Opis
  • Single-lever high-spout mixer with cold start and fluid and clean lines. Flow limiter to 5 l/min included. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3994100
  • Rodzina produktuTap Fittings
  • Grupa produktuODRA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures