Opublikuj swoje produkty
Balance Floor-standing single lever mixer for bath
Balance Floor-standing single lever mixer for bath
    Gala

    Balance Floor-standing single lever mixer for bath

    Floor-standing single lever mixer for bath. 

    Eco-friendly cartridge.

    Floor-standing single lever mixer with pure lines. Simple and minimalist design, the maximum elegance for modern bathrooms.

    Opis
    • Including: 

      - 175 cm. flexible shower hose, 

      - Hand shower, 

      - Holder. 

      Pre-installation of water outlet required.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4176100
    • Rodzina produktuBalance
    • Grupa produktuTap Fittings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText