Opublikuj swoje produkty
ARIS Wash-basin 60x49 cm.
ARIS Wash-basin 60x49 cm.
ARIS Wash-basin 60x49 cm.
ARIS Wash-basin 60x49 cm.
    Gala

    ARIS Wash-basin 60x49 cm.

    Wash-basin with overflow. Over-counter installation.
    Opis
    • Wash-basin 60 cm with over-counter installation and a style of its own.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4703501
    • Grupa produktuBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)490
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania