Opublikuj swoje produkty
Design Towel ring 300x125
Design Towel ring 300x125
    Gala
    Zarchiwizowane

    Design Towel ring 300x125

    Towel ring.

    The Design towel ring, available in two dimensions, maintains the minimalistic style of the rest of the collection and provides a creative touch to your bathroom.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5305400
    • Rodzina produktuDesign
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)125
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCObiekt