Opublikuj swoje produkty
AVALON Towel rail 45 cm
Gala

AVALON Towel rail 45 cm

Towel rail 45 cm easy installation whit concealed fixations.
Opis
  • Making a difference.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5315000
  • Rodzina produktuAVALON
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)52
  • Szerokość (mm)430
  • Głębokość (mm)70
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings