Opublikuj swoje produkty
Trendly hotels Glass shelf 600 mm.
Gala
Zarchiwizowane

Trendly hotels Glass shelf 600 mm.

Glass shelf.

The Trendly hotels glass shelf, with 60 cm, stands out for its great versatility in the bathroom.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny53062
  • Rodzina produktuTrendly hotels
  • Grupa produktuBathroom accesories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-07-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)109
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt